|
|
|
13575
Morsettiera 2x10+2x16 fori per Mini Coreos Light e Kaedra
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Kaedra
Pragma D
Mini Pragma
Pragma C
|
Tipo prodotto
|
Morsettiera
|
Categoria di accessori/parti separate
|
Accessorio di collegamento
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [in]
|
80 A
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V
|
Numero di morsettiere
|
1 (connessione rapida) con 4 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
|
Mercato
|
Residenziale
Piccolo terziario
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
11,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
11,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
17,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
532,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
300
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,807 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|