Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

13944 |
Schneider-Electric
 
13944 immagine - scope
13944
Pannello cieco grigio per Kaedra 12 moduli
EAN CodeEAN Code: 
3303430139447
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Kaedra
Tipo Prodotto Piastra frontale
Tipo Di Piastra Frontale Piana
Tipo Di Accessori/Parti Separate Accessori di installazione
Caratteristiche tecniche
Numero di moduli da 18mm per fila 12
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,8 cm
Confezione 1: larghezza 15,0 cm
Confezione 1: profondità 24,0 cm
Confezione 1: peso 140,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 7,487 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months