|
|
|
15363
Temporizzatore luce-scale regolabile MIN
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 MIN
|
Nome dispositivo
|
MIN
|
Tipo prodotto
|
Temporizzatore elettromeccanico
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Edificio
|
Tipo di carico
|
Tubo fluorescente compensato in parallelo 14 x 40 W 4,7 µF
Tubo fluorescente compensato in parallelo 10 x 58 W 7 µF
Tubo fluorescente compensato in parallelo 3,0 x 100 W 18 µF
Lampada alogena 230 V CA 2300 W
Lampada alogena 230 V CA 2300 W
Lampada fluocompatta 2300 VA
Lampada fluorescente compatta 21 x 7 W
Lampada fluorescente compatta 13 x 11 W
Lampada fluorescente compatta 10 x 15 W
Lampada fluorescente compatta 7 x 20 W
Lampada LED < 2 W 30 W
Lampada LED > 2 W 300 W
|
Potenza consumata massima in VA
|
1 VA
|
Massima corrente di commutazione
|
16 A - 230 V CA pf = 1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA a 50 Hz
|
Temporizzazione
|
Regolabile da 1 a 7 minuti
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite - <= 6 mm²
|
Larghezza
|
18 mm
|
Altezza
|
83 mm
|
Profondità
|
68 mm
|
Peso netto
|
84 g
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Grado di protezione ip
|
IP20 B
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
82 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22 cm
|
Confezione 2: peso
|
865 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
110
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
10,033 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|