Schneider-Electric
30201- scope
30201-S
Acti9 - fuse holder for fuse Diazed D02 - 1P - 25A - 230 V
EAN Code EAN Code: 
3606486147269
Schneider Electric
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo prodotto Portafusibili
Applicazione Protezione
Codice dimensione fusibile D02
Colore Grigio
Caratteristiche tecniche
Numero di poli 1P
Numero di poli protetti 1
Corrente nominale [In] 25 A a 230 V
Tipo fusibile Diazed
Installazione Inserimento
Supporto di montaggio Guida DIN
Connessioni - morsetti Morsetti a vite
Altezza 45 mm
Larghezza 48 mm
Profondità 51 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,800 cm
Confezione 1: larghezza 6,400 cm
Confezione 1: profondità 7,100 cm
Confezione 1: peso 84,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.