|
30205-S
Acti9 - fuse holder with cover for fuse Diazed D02 - 1P + N - 25A - 230 V
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Portafusibili
|
Applicazione
|
Protezione
|
Codice dimensione fusibile
|
D02
|
Colore
|
Grigio
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del dispositivo
|
Coperchio
|
Numero di poli
|
1P + N
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
25 A a 230 V
|
Tipo fusibile
|
Diazed
|
Installazione
|
Inserimento
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite
|
Altezza
|
45 mm
|
Larghezza
|
48 mm
|
Profondità
|
51 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
154,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
10,600 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,400 cm
|
Confezione 2: profondità
|
38,300 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,170 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
|