Indietro
Scopri A9A15923 da
Caratteristiche
Download & Documenti
Discover your Schneider-Electric tools
A9A15923
N° 10+10 pz coprivite 3-4P per iCT 40A e 63A
EAN Code EAN Code:
3606480088070
Download A9A15923 scheda/e prodotto
Modello CAD 3D
OGGI
SET 01, 2024
Fine commercializzazione
OTT 13, 2021
Fine fornitura standard dei servizi
GEN 10, 2022
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto
Copriviti
Categoria di accessori/parti separate
Accessorio di isolamento
Colore
Bianco
Caratteristiche tecniche
Numero di poli
3P
4P
Corrente nominale [in]
40…63 A
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
PCE
Numero di unità per confezione 1
1
Confezione 1: altezza
4 cm
Confezione 1: larghezza
11 cm
Confezione 1: profondità
11 cm
Confezione 1: peso
77 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia
18 months