|
|
|
A9A19801
Ausiliario aperto-chiuso-sganciato per iC60RCBO
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo di prodotto o componente
|
Contatto aperto/chiuso
|
Nome dispositivo
|
IOF
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Corrente nominale [In]
|
6 A: 24 V DC
2 A: 60 V DC
1,5 A: 110 V DC
1 A: 250 V DC
6 A: 24...230 V "CA" - "50 Hz"
3 A: 415 V "CA" - "50 Hz"
|
Passi 9 mm
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Acti9 iC60 RCBO
|
Modalità di montaggio
|
Aggancio
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN
|
Altezza
|
86 mm
|
Larghezza
|
9 mm
|
Profondità
|
71 mm
|
Peso prodotto
|
34,5 g
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,25…4 mm² - rigido
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,25…2,5 mm² - flessibile
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² - rigido
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² - flessibile
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 2,5 mm² - flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
6 mm per parte inferiore connessione
|
Coppia di serraggio
|
0,6 Nm parte inferiore
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1
|
PCE
|
Num.unità in pkg.
|
1
|
Peso imballo (Kg)
|
49,0 g
|
Altezza imballo 1
|
8 cm
|
Larghezza imballo 1
|
2 cm
|
Lunghezza imballo 1
|
9,8 cm
|
Tipo unità imballo 2
|
BB1
|
Numero unità imballo 2
|
12
|
Peso imballo 2
|
687,0 g
|
Altezza imballo 2
|
10 cm
|
Larghezza imballo 2
|
11 cm
|
Lunghezza imballo 2
|
25 cm
|
Tipo unità imballo 3
|
S03
|
Numero unità imballo 3
|
72
|
Peso imballo 3
|
4,623 kg
|
Altezza imballo 3
|
30 cm
|
Larghezza imballo 3
|
30 cm
|
Lunghezza imballo 3
|
40 cm
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|