Schneider-Electric
 
A9A26970 immagine - scope
A9A26970
N° 10 pz blocchi a lucchetto per iC60/iID/Reflex iC60/iSW-NA
EAN Code EAN Code: 
3606480088131
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Tipo prodotto Blocco a lucchetto
Categoria accessorio / parte separata Accessori per blocco
Quantità per confezione Set da 10
Caratteristiche tecniche
Alloggiamento serratura Leva
Descrizione opzioni bloccaggio Piombabile
Blocco tasti in posizione OFF o ON
Padlock diameter 3…6 mm
Compatibilità gamma Acti9 - Acti9 iC60
Acti9 - Acti9 iID
Acti9 - Acti9 iSW
Acti9 - Vigi iC60 -
Acti9 - Acti9 iID K
Acti9 - -
Acti9 - Acti9 Reflex iC60
Acti9 - Acti9 iC60 RCA iC60 -
Acti9 - Acti9 iC60 ARA iC60 -
Acti9 - Acti9 iSW-NA
Acti9 - Acti9 iK60 iK60N -
Acti9 - Acti9 iC40
Acti9 - Acti9 iDPN H VigiARC
Acti9 - Acti9 iDPN N VigiARC
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,500 cm
Confezione 1: profondità 18,000 cm
Confezione 1: peso 42,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 2,880 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Prodotto privo di alogeni
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months