Schneider-Electric
 
A9C15180 immagine - scope
A9C15180
Contactor 25A 2P Uc 230V Ue 230VAC
EAN Code EAN Code: 
3606480376887
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome del prodotto Acti 9 CT
Tipo di prodotto o componente Contattore
Nome dispositivo CT
Applicazione Circuito di controllo
Poles 2P
Corrente nominale di impiego [Ie] 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Composizione contatto polo 2 NO
Tipo di rete "CA"
Categoria di utilizzazione AC-1 conforme a IEC 60947-4
Tipo di controllo Controllo a distanza
Tensione di comando [Uc] 230 V CA 50 Hz
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete "50/60 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V "CA" "50 Hz"
Potenza massima 3 W a 250 V "CA"
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V "CA"
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 2,5 kV
Tipo segnale di controllo Mantenuto
Frequenza di commutazione 100 manovre/giorno
Segnalazione locale Indicatore colore
Assorbimento potenza di mantenimento VA 3,8 VA
Potenza di spunto in VA 15 VA
Modalità di montaggio Aggancio
Supporto per montaggio Guida DIN simmetrica 35 mm
Passi 9 mm 2
Altezza 90 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 66 mm
Peso prodotto 110 g
Colore Bianco
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti a gabbia2 cavi 2,5 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 2,5 mm² flessibile
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido
Coppia di serraggio 0,8 Nm
Lunghezza spelatura fili 10 mm
Compatibilità prodotto Senza ausiliari
Codice compatibilità CT
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61095
EN 61095
Certificazioni prodotto Aenor
Livello di rumore 30 dB
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 60529
IP40 (contenitore modulare) conforme a IEC 60529
Grado di inquinamento 2
Tropicalizzazione 2 conforme a EN 61095
2 conforme a IEC 1095
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente operativa -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…60 °C
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 137,0 g
Altezza imballo 1 3,5 cm
Larghezza imballo 1 7,3 cm
Lunghezza imballo 1 9,5 cm
Tipo unità imballo 2 S03
Numero unità imballo 2 54
Peso imballo 2 8,497 kg
Altezza imballo 2 30 cm
Larghezza imballo 2 30 cm
Lunghezza imballo 2 40 cm
Tipo unità imballo 3 BB1
Numero unità imballo 3 6
Peso imballo 3 890,0 g
Altezza imballo 3 3,08 cm
Larghezza imballo 3 30 cm
Lunghezza imballo 3 20 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months