|
|
|
A9C15419
Ausiliario contattori iCT e relè iTL temp. iATEt
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo Prodotto
|
Ausiliario temporizzatore
|
Nome Dispositivo
|
iATEt
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...110 V CC impulso
24...240 V CA 50/60 Hz mantenuto
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di regolazione
|
Configurazione temporizzazione
|
Gamma di temporizzazione
|
2 s...10 min
2 s...10 h
6...60 s
1...10 s
6 s...1 h
|
Massima corrente di uscita
|
0,2 A in attesa
3 A inrush
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
5 VA
|
Installazione
|
Fisso sul lato sinistro TL o CT
|
Supporto Di Montaggio
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]
|
440 V
|
Norme Di Riferimento
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Connessioni - morsetti
|
Connessione uscita: clip gialli
Connessione d'ingresso: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm² flessibile
Connessione d'ingresso: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm
|
Compatibilità Gamma
|
Acti9 Acti9 iCT
Acti9 Acti9 iTL
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Codice compatibilità
|
IATEt
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aCEI 60529
|
Temperatura Ambiente
|
-20…50 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
86,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
108
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,789 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
BVB
|
Accettato
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|