|
|
|
A9C15488
impulse relay TL - 1P - 1NO - 16A - coil 230 VAC 50Hz
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 12, 2021
|
|
Fine fornitura standard dei servizi MAR 31, 2022
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 TL
|
Tipo prodotto
|
Relè a impulsi
|
Nome dispositivo
|
TL
|
Applicazione
|
Standard
|
Poles
|
1P
|
Composizione contatto polo
|
1 NO
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V CA 50 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
250 V CA 50 Hz
|
Tipo di controllo
|
Controllo remoto e manuale
|
Tipo segnale di controllo
|
Impulso
|
Frequenza di commutazione
|
5 operazioni di commutazione/minuto
|
Durata impulso
|
50 ms
|
Tipo di controllo remoto
|
Pulsante luminoso 3 mA
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Lato superiore: ProDis
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
84 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Peso netto
|
100 g
|
Durata elettrica
|
AC-22: 200000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 2 cavi 1…2,5 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…1,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…1,5 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² Flessibile con ghiera
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 2 cavi 1…2,5 mm² Flessibile con ghiera
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…1,5 mm² Flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Compatibilità prodotto
|
Senza ausiliari
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60669-1
IEC 60669-2-2
|
Marchi qualità
|
NF
|
Livello di rumore
|
60 dB
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (all'apertura) conforme a CEI 60529
IP40 (in quadro) conforme a CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
115 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|