Schneider-Electric
 
A9C15509 immagine - scope
A9C15509
Relè passo-passo TL40 2NA 16A comando 230Vca
EAN Code EAN Code: 
3606489443689
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome del prodotto Acti9 TL40
Tipo di prodotto o componente Relè a impulsi
Nome dispositivo TL40
Applicazione Standard
Poles 2P
Composizione contatto polo 2 NO
Corrente nominale [In] 16 A
Tipo di rete "CA"
Tensione di comando [Uc] 230 V CA 50 Hz
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete "50 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V "CA" "50 Hz"
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V "CA"
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 2,5 kV
Tipo di controllo Controllo remoto e manuale
Tipo segnale di controllo Impulso
Frequenza di commutazione 5 operazioni di commutazione/minuto
Durata impulso 50 ms
Tipo di controllo remoto Pulsante luminoso 3 mA
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Assorbimento potenza di mantenimento VA 19 VA
Modalità di montaggio Fisso
Supporto per montaggio Guida DIN
Passi 9 mm 2
Altezza 87 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 69 mm
Peso prodotto 105 g
Durata elettrica AC-22: 200000 cicli
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 2 cavi 1…2,5 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…1,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…1,5 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² flessibile con ghiera
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile con ghiera
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…1,5 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 9 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Compatibilità prodotto Senza ausiliari
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60669-1
IEC 60669-2-2
Marchi qualità NF
Livello di rumore 60 dB
Grado di protezione IP IP20 (all'apertura) conforme a IEC 60529
IP40 (in quadro) conforme a IEC 60529
Grado di inquinamento 3
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa -20…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 123,0 g
Altezza imballo 1 3,5 cm
Larghezza imballo 1 7,2 cm
Lunghezza imballo 1 9,5 cm
Tipo unità imballo 2 S03
Numero unità imballo 2 54
Peso imballo 2 7,656 kg
Altezza imballo 2 30 cm
Larghezza imballo 2 30 cm
Lunghezza imballo 2 40 cm
Tipo unità imballo 3 BB1
Numero unità imballo 3 6
Peso imballo 3 795,0 g
Altezza imballo 3 8 cm
Larghezza imballo 3 10 cm
Lunghezza imballo 3 23,3 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni