Schneider-Electric
 
A9C22813 immagine - scope
A9C22813
contactor iCT - 3 poles - 3 NO - 16 A - 220..240 V AC
EAN Code EAN Code: 
3606480088650
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti9 iCT
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo iCT
Applicazione Motor-heating-lighting
Poles 3P
Corrente nominale di impiego [Ie] 16 A AC-7A
6 A AC-7B
Composizione contatto polo 3 NO
Tipo di rete CA
Tipo di controllo Controllo a distanza
Tensione di comando [Uc] 220...240 V CA 50 Hz
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 400 V CA 50 Hz
Potenza massima 1,6 W a 400 V CA
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV
Tipo segnale di controllo Mantenuto
Frequenza di commutazione 100 manovre/giorno
Segnalazione locale Indicatore azione
Assorbimento potenza di mantenimento VA 4,6 VA
Potenza di spunto in VA 34 VA
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm 4
Altezza 81 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 60 mm
Colore Bianco
Durata meccanica 1000000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 cicli IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 cicli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 1…4 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 1,5…6 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia1 cavi 1,5…2,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5…2,5 mm² flessibile
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 0,8 Nm
Circuito di potenza: 0,8 Nm
Compatibilità del prodotto IACTs
Codice compatibilità ICT
Mercato Residenziale
Piccolo terziario
Ambiente
Norme di riferimento IEC/EN 61095
Livello di rumore 30 dB
Dissipazione di calore 1,6 W
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 2
Tropicalizzazione 2 conforme a EN 60947-4-1
2 conforme a EN 61095
2 conforme a IEC 1095
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 2000 m
Temperatura ambiente -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4 cm
Confezione 1: larghezza 11 cm
Confezione 1: profondità 12 cm
Confezione 1: peso 226 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 11,5 cm
Confezione 2: larghezza 12,5 cm
Confezione 2: profondità 25 cm
Confezione 2: peso 1,465 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 36
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 9,187 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 218
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months