|
|
|
A9C23712
iCT 16A 2NO 230...240V 50Hz MO contact
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome Prodotto
|
Acti9 iCT
|
Tipo Prodotto
|
Contattore
|
Nome Dispositivo
|
iCT
|
Applicazione
|
Motor-heating-lighting
|
Poles
|
2P
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
16 A AC-7A
6 A AC-7B
|
Composizione contatto polo
|
2 NO
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tipo di controllo
|
Controllo remoto e manuale
|
Tensione di comando [Uc]
|
230...240 V CA 50 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza Di Rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
250 V CA 50 Hz
|
Potenza massima
|
1,2 W a 250 V CA
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
4 kV
|
Tipo segnale di controllo
|
Mantenuto
|
Frequenza di commutazione
|
100 manovre/giorno
|
Segnalazione locale
|
Indicatore azione
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
2,7 VA
|
Potenza di spunto in VA
|
9,2 VA
|
Installazione
|
Aggancio
|
Supporto Di Montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 cicli IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 cicli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 1…4 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 1,5…6 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia1 cavi 1,5…2,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5…2,5 mm² flessibile
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0,8 Nm
Circuito di potenza: 0,8 Nm
|
Compatibilità Del Prodotto
|
IACTs
|
Codice compatibilità
|
ICT
|
Mercato
|
Residenziale
Piccolo terziario
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
IEC/EN 61095
|
Livello di rumore
|
30 dB
|
Dissipazione di calore
|
0,9 W
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a EN 60947-4-1
2 conforme a EN 61095
2 conforme a IEC 1095
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine Di Funzionamento
|
2000 m
|
Temperatura Ambiente
|
-5…60 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
117,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,473 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
18,110 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
129
|
Garanzia contrattuale
|
|