Schneider-Electric
 
A9D56710 immagine - scope
A9D56710
Acti9 DPN N Vigi - RCBO - 3P+N - 10A - B Curve - 6000A - 30mA - type A
EAN Code EAN Code: 
3606480612831
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 DPN Vigi
Tipo prodotto Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
Nome dispositivo DPN N Vigi
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 3P + N
Numero di poli protetti 3
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 10 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva B
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A
Potere di interruzione 6000 A Icn conforme a CEI EN 61009-2-1 a 380...415 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Caratteristiche tecniche
Complementary Punto di partenza
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 380...415 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 3...5 x In
Tecnologia di sgancio corrente residua Indipendente dalla tensione
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 6000 A 100 % Icn a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 6000 A a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
Classe di limitazione 3 conforme a CEI EN 61009-2-1
Tensione nominale di isolamento [ui] 440 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV
Corrente di picco 250 A
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale ON, OFF, guasto
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: SI
Passo di collegamento 18 mm tra fase e fase
9 mm tra fase e neutro
Passo 9 mm 10
Altezza 91 mm
Larghezza 90 mm
Profondità 78,5 mm
Peso netto 498 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 20000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Dispositivo a lucchetto
Piombabile
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore0,75…16 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore0,33…10 mm² flessibile
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore0,33…10 mm² Flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 15 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Integrato
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 61009-2-1
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3
Categoria di sovratensione III conforme a IEC 60364
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61009-2-1
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 90 % a 55 °C
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -30…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,900 cm
Confezione 1: larghezza 11,300 cm
Confezione 1: profondità 16,200 cm
Confezione 1: peso 567,900 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 14
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 8,502 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.