Complementary
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Limite di sgancio magnetico
|
3...5 x In
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
6000 A 100 % Icn a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 6000 A a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Corrente di picco
|
250 A
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
ON, OFF, guasto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: SI
|
Passo di collegamento
|
18 mm tra fase e fase
9 mm tra fase e neutro
|
Passo 9 mm
|
10
|
Altezza
|
91 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
78,5 mm
|
Peso prodotto
|
498 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
Piombabile
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore0,75…16 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore0,33…10 mm² flessibile
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore0,33…10 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
15 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|