Schneider-Electric
 
A9DC3720 immagine - scope
A9DC3720
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO), Acti9 iCV40N, 3P+N, 20A, C curve, 6000A, A type, 30mA
EAN Code EAN Code: 
3606481328656
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iCV40
Tipo prodotto Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
Nome dispositivo iCV40N
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 3P + N
Numero di poli protetti 3
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 20 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A
Potere di interruzione 6000 A Icn conforme a CEI EN 61009-2-1 a 400 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Marchi qualità VDE
"EAC"
Caratteristiche tecniche
Complementary Punto di partenza
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 400 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 5...10 x In
Tecnologia di sgancio corrente residua Indipendente dalla tensione
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 6000 A 100 % Icn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 3000 A a 400 V CA 50/60 Hz conforme a EN 61009-2-1
Idm 500 A a 400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61009-2-1
Classe di limitazione 3 conforme a CEI EN 61009-2-1
Tensione nominale di isolamento [ui] 440 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Fault indication
Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: dente
Passo di collegamento 18 mm tra fase e fase
9 mm tra fase e neutro
Passo 9 mm 10
Altezza 93 mm
Larghezza 90 mm
Profondità 73 mm
Peso netto 500 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 20000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Piombabile
Dispositivo a lucchetto
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…16 mm² rigido
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…10 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Integrato
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 61009-2-1
Certificazioni prodotto CE
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3
Categoria di sovratensione III conforme a IEC 60364
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61009-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 2000 m
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,500 cm
Confezione 1: profondità 12,500 cm
Confezione 1: peso 575,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 9,475 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 68d36cfc-4a9f-4fb1-86e1-1d28b1c3c5d6
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Parti e cavi in plastica senza alogeni
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 33