|
|
|
A9DG3616
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO), Acti9 iCV40N, 1P+N, 16A, B curve, 6000A, A type, 30mA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome Prodotto
|
Acti9 iCV40
|
Tipo Prodotto
|
Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
|
Nome Dispositivo
|
iCV40N
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
1P + N
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
B
|
Sensibilità differenziale
|
30 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A
|
Potere di interruzione
|
6000 A Icn conforme a CEI EN 61009-2-1 a 230 V CA 50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Marchi qualità
|
OVE
"EAC"
VDE
KEMA-KEUR
|
Caratteristiche tecniche
Complementary
|
Punto di partenza
|
Frequenza Di Rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Limite di sgancio magnetico
|
3...5 x In
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
Indipendente dalla tensione
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
6000 A 100 % Icn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 6000 A a 230 V CA 50/60 Hz conforme a EN 61009-2-1
Idm 500 A a 230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61009-2-1
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
400 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
4 kV
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
Fault indication
|
Installazione
|
Aggancio
|
Supporto Di Montaggio
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: dente
|
Passo di collegamento
|
9 mm tra fase e neutro
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Peso Netto
|
210 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
Piombabile
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…16 mm² rigido
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…10 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm per parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
CEI EN 61009-2-1
|
Certificazioni Prodotto
|
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Categoria di sovratensione
|
III conforming to IEC 60364
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine Di Funzionamento
|
2000 m
|
Temperatura Ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
217,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
54
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,125 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
432
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
109,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
53102031-f1ed-4dc4-9aa4-5fd743a372f1
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
26
|
|
|