|
|
|
A9E18035
Pulsante iPB 1NA+1NA 20A 250Vca doppio grigio+grigio
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iPB
|
Tipo prodotto
|
Pulsante
|
Nome dispositivo
|
iPB
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
IEC 60669-1
|
Caratteristiche tecniche
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
20 A
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA
|
Tipo di comando
|
2 pulsante grigio
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Lato superiore: Clario
Lato superiore: Librio
Lato superiore: ProDis
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
82 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
71,5 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Durata elettrica
|
AC-22: 30000 cicli CA 50/60 Hz
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² rigido
Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² flessibile
Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² flessibile con ghiera
Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² rigido
Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² flessibile
Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Ambiente
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8 cm
|
Confezione 1: peso
|
46 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23 cm
|
Confezione 2: peso
|
602 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
108
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,904 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|