Schneider-Electric
 
A9E18070 immagine - scope
A9E18070
Commutatore iSSW 20A 2 posizioni 1 circuito
EAN Code EAN Code: 
3606480088476
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti 9 iSSW
Tipo prodotto Interruttotre commutatore
Nome dispositivo iSSW
Applicazione Circuito di controllo elettrico
Numero di poli 1P
Composizione e tipologia contatti 1 C/O
Tensione nominale di impiego [ue] 250 V CA 50/60 Hz
Norme di riferimento IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
Caratteristiche tecniche
Corrente di esercizio nominale [Ie] 20 A
Tipo di comando Leva 2 posizioni
Marcatura 0 - 1
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Passo 9 mm 2
Altezza 82 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 75 mm
Colore Bianco
Durata elettrica AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8
Connessioni - morsetti Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5…2,5 mm² flessibile
Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5…2,5 mm² rigido senza terminazione cavo
Lunghezza spelatura fili 9 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Tropicalizzazione 2
Grado di inquinamento 3
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -20…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,500 cm
Confezione 1: larghezza 1,900 cm
Confezione 1: profondità 9,000 cm
Confezione 1: peso 44,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 8,000 cm
Confezione 2: larghezza 10,000 cm
Confezione 2: profondità 23,000 cm
Confezione 2: peso 588,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 108
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 5,700 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months