|
|
|
A9E18074
Commutatore iSSW 20A 3 posizioni 2 circuiti
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iSSW
|
Tipo prodotto
|
Interruttotre commutatore
|
Nome dispositivo
|
iSSW
|
Applicazione
|
Circuito di controllo elettrico
|
Numero di poli
|
2P
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
IEC 60669-1
|
Caratteristiche tecniche
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
20 A
|
Tipo di comando
|
Leva 3 posizioni
|
Marcatura
|
1 - 0 - 2
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
82 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
75 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Durata elettrica
|
AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5…2,5 mm² flessibile
Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5…2,5 mm² rigido senza terminazione cavo
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
88,500 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
583,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
54
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,673 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|