|
|
|
A9E18323
Spia iIL blu 110÷230Vca
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iIL
|
Tipo prodotto
|
Luce pilota modulare
|
Nome dispositivo
|
iIL
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
110...230 V CA a 50/60 Hz
110...130 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Indicator light
|
1 LED blu, 100000 H 0,3 W)
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN simmetrica
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Lato superiore: ProDis
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
82 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
69,5 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Morsettiera ausiliaria
|
Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 0,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi rigido 2,5 mm²
Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 0,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile 2,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi Flessibile con ghiera 2,5 mm²
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
|
Grado di protezione IP
|
IP2
IPxx B
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
38,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
7,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,800 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,300 cm
|
Confezione 2: peso
|
519,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
108
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,159 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
Bd11381c-0aa6-4420-ab5d-89c25fd971d5
|
BVB
|
Accettato
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Prestazioni contenuto alogeno
|
Parti e cavi in plastica senza alogeni
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|