Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9E18324 |
Schneider-Electric
 
A9E18324 immagine - scope
A9E18324
Spia iIL gialla 110÷230Vca
EAN CodeEAN Code: 
3606480088360
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome Prodotto Acti 9 iIL
Tipo Prodotto Luce pilota modulare
Nome Dispositivo iIL
Tensione nominale di alimentazione [Us] 110...230 V CA a 50/60 Hz
110...130 V CC
Caratteristiche tecniche
Indicator light 1 LED giallo, 100000 H 0,3 W)
Installazione Fisso
Supporto Di Montaggio Guida DIN simmetrica
Compatibilità pettini di distribuzione Lato superiore: ProDis
Passo 9 mm 2
Altezza 82 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 69,5 mm
Colore Bianco (RAL 9003)
Morsettiera ausiliaria Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 0,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi rigido 2,5 mm²
Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 0,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile 2,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi Flessibile con ghiera 2,5 mm²
Lunghezza spelatura fili 9 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Ambiente
Norme Di Riferimento IEC 60947-5-1
Grado Di Protezione Ip IP2
IPxx B
Grado di inquinamento 3
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente -35…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,600 cm
Confezione 1: larghezza 1,800 cm
Confezione 1: profondità 8,200 cm
Confezione 1: peso 39,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 7,800 cm
Confezione 2: larghezza 9,800 cm
Confezione 2: profondità 23,300 cm
Confezione 2: peso 523,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 108
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 5,159 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months