|
|
|
A9E18326
Spia iIL rossa lampeggiante 110÷230Vca
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iIL
|
Tipo prodotto
|
Luce pilota modulare
|
Nome dispositivo
|
iIL
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
110...230 V CA a 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di lampeggiamento
|
2 Hz
|
Indicator light
|
1 lampeggiatore rosso, 100000 H 0,3 W)
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Lato superiore: ProDis
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
82 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
69,5 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Morsettiera ausiliaria
|
Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 0,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi rigido 2,5 mm²
Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 0,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile 2,5 mm²
Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile con ghiera 2,5 mm²
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
|
Grado di protezione IP
|
IP2
IPxx B
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
44,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
9,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,200 cm
|
Confezione 2: peso
|
566,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
108
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,811 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|