Tipo di scaricatore
|
"tipo2"
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
MOV + GDT
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Modo comune: 20 kA (N/PE)
Modo differenziale: 5 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Modo comune: 20 kA N/PE
Modo differenziale: 10 kA L/N
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo differenziale: 275 V L/N
Modo comune: 275 V L/PE
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo comune <1,5 kV "tipo2" L/PE
Modo differenziale <1,5 kV "tipo2" L/N
|
Sovratensione temporanea [Ut]
|
337 V L/N 5 s "tenuta"
1200 V N/PE 200 ms "modalità safe mode"
442 V L/PE 5 s "tenuta"
|
Corrente susseguente
|
0,1 kA modo comune N/PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
6 kA
|
Tipo dispositivo di sezionamento
|
Interruttore integrato - Icu 6 kA
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (Guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
9,8
|
Altezza
|
106,7 mm
|
Larghezza
|
88,4 mm
|
Profondità
|
74,1 mm
|
Peso prodotto
|
640 g
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
1 mA
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (L/N) 1…16 mm² Rigido
Morsetto a gabbia (messa a terra) 10…25 mm² Rigido
Morsetto a gabbia (L/N) 1…16 mm² Flessibile
Morsetto a gabbia (messa a terra) 10…25 mm² Flessibile
Morsetto a gabbia (L/N) 1…16 mm² Flessibile con ghiera
Morsetto a gabbia (messa a terra) 10…25 mm² Flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
13 mm
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm
|