|
|
|
A9L16619
SR segnalazione distanza stato iQuick PF
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Remote indication auxiliary
|
Nome dispositivo
|
iSR
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Corrente nominale [In]
|
AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
|
Passo 9 mm
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Altezza
|
84 mm
|
Larghezza
|
9 mm
|
Profondità
|
69 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a pinza (parte inferiore) 3 cavi 0,16 mm² - Rigido
Morsetto a pinza (parte inferiore) 6 cavi 0,16 mm² - Flessibile
Morsetto a pinza (parte inferiore) 1 cavi 0,16 mm² - Flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
1,2 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aCEI EN 60947-5-1
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
37 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
5,3 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,6 cm
|
Confezione 2: peso
|
504 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
108
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,034 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|