|
|
|
A9L1F325
Limitatore di sovratensione con cartuccia inseribile, Acti9 iPRD1 F25r, 3P, 25 kA, tipo 1+2, con fusibile, con remoto
|
|
|
Presentazione
Gamma di prodotti
|
Acti9
|
Nome Prodotto
|
Acti9 iPRD1
|
Tipo Prodotto
|
Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
|
Nome Dispositivo
|
iPRD1 F25r
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Norme Di Riferimento
|
CEI 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
|
Certificazioni Prodotto
|
CE
|
Marchi qualità
|
VDE
|
Numero di poli
|
3F
|
Segnalazione remota
|
Con
|
Tipo limitatore sovratensioni
|
Rete distribuzione elettrica
|
Sistema di messa a terra
|
TN-C
|
Provided equipment
|
Fuse (integrato)
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore
|
Tipo 1 + 2
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
GDT
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
400 V CA a 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
25 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
65 kA
|
Iimp corrente impulsiva
|
25 kA 12,5 A s
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
275 V
|
Livello protezione tensione [Up]
|
<1,5 kV
|
Sovratensione temporanea [Ut]
|
442 V 120 min "tenuta"
|
Corrente susseguente
|
75 kA
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
75 kA
|
Segnalazione locale
|
Operating state: bandiera (verde)
Memoria guasti: bandiera (rosso)
|
Tensione circuito di segnalazione
|
1 A/250 V CA
1 A/125 V CA
0.5 A/48 V CC
0.5 A/24 V CC
0.5 A/12 V CC
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
12
|
Altezza
|
105 mm
|
Larghezza
|
108 mm
|
Profondità
|
86 mm
|
Peso Netto
|
990 g
|
Quantità Per Confezione
|
Set da 1
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Tempo di risposta
|
< 100 ns
|
Sezione dei fili
|
0,25…1,5 mm² solido cavo per comando remoto
6…35 mm² rigido cordato cavo per power terminals
6…25 mm² flessibile cavo per power terminals
16…35 mm² rigido cordato cavo per terminale di terra
16…25 mm² flessibile cavo per terminale di terra
|
Lunghezza spelatura fili
|
Comando remoto: 10 mm
Power terminals: 18 mm
Terminale di terra: 18 mm
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 4,5 Nm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 with cartridges fitted and device wired
|
Grado Di Protezione Ik
|
IK05
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine Di Funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura Ambiente
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,168 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,785 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
128
|
Confezione 3: altezza
|
750 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
168,56 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|