Tipo di scaricatore
|
Tipo 1 + 2
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
GDT
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230/400 V CA a 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Modo differenziale: 25 kA (L/N)
Modo comune: 100 kA (N/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Modo differenziale: 65 kA L/N
Modo comune: 150 kA N/PE
|
Iimp corrente impulsiva
|
Modo differenziale: 25 kA L/N 12,5 A s
Modo comune: 100 kA N/PE 50 A s
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo differenziale: 275 V L/N
Modo comune: 305 V N/PE
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo differenziale <1,5 kV L/N
Modo comune <1,5 kV N/PE
|
Sovratensione temporanea [Ut]
|
442 V L/N 120 min "tenuta"
1200 V N/PE 200 ms "tenuta"
|
Corrente susseguente
|
75 kA modo differenziale L/N
100 A modo comune N/PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
75 kA
|
Segnalazione locale
|
Operating state: bandiera (verde)
Memoria guasti: bandiera (rosso)
|
Tensione circuito di segnalazione
|
1 A/250 V CA
1 A/125 V CA
0.5 A/48 V CC
0.5 A/24 V CC
0.5 A/12 V CC
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
14
|
Altezza
|
105 mm
|
Larghezza
|
126 mm
|
Profondità
|
86 mm
|
Peso Netto
|
1,187 kg
|
Quantità Per Confezione
|
Set da 1
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Tempo di risposta
|
< 100 ns L/N
< 100 ns N/PE
|
Sezione dei fili
|
0,25…1,5 mm² solido cavo per comando remoto
6…35 mm² rigido cordato cavo per power terminals
6…25 mm² flessibile cavo per power terminals
16…35 mm² rigido cordato cavo per terminale di terra
16…25 mm² flessibile cavo per terminale di terra
|
Lunghezza spelatura fili
|
Comando remoto: 10 mm
Power terminals: 18 mm
Terminale di terra: 18 mm
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 4,5 Nm
|