Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9L1F900 |
Schneider-Electric
 
A9L1F900 immagine - scope
A9L1F900
Cartuccia, Acti9 iPRD1 F25r, per scaricatore di sovratensione iPRD1 F25r 3P/3P+N, tipo 1+2, con fusibile
EAN CodeEAN Code: 
3606486808443
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome Prodotto Acti9 iPRD1
Tipo Prodotto Cartridge
Nome Dispositivo iPRD1 F25r
Compatibilità Gamma Acti9 Acti9 iPRD1 iPRD1 F25r sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Tipo limitatore sovratensioni Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento CEI 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
Certificazioni Prodotto CE
Marchi qualità VDE
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore Tipo 1 + 2
Tecn. limitatore sovratensioni GDT
Destinazione prodotti Surge protection device iPRD1 F25r 3F
Surge protection device iPRD1 F25r 3P + N
Provided equipment Fuse (integrato)
Sistema di messa a terra TN-S
TN-C
TT
Tensione nominale di impiego [Ue] 240 V CA 50/60 Hz
Corrente di scarica nominale Modo differenziale: 25 kA (L/N)
Massima corrente di scarica Modo differenziale: 65 kA L/N
Iimp corrente impulsiva Modo differenziale: 25 kA L/N 12,5 A s
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc] Modo differenziale: 275 V L/N
Livello protezione tensione [Up] Modo differenziale <1,5 kV L/N
Sovratensione temporanea [Ut] 442 V L/N 120 min "tenuta"
Corrente susseguente 75 kA
Resistenza al cortocircuito 75 kA
Segnalazione locale Operating state: bandiera (verde)
Memoria guasti: bandiera (rosso)
Installazione Innesto
Supporto Di Montaggio Into SPD module
Passo 9 mm 4
Altezza 45 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 73,5 mm
Peso Netto 194 g
Colore Bianco (RAL 9003)
Materiale Termoplastica
Tempo di risposta < 100 ns
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Umidità relativa 5…95 %
Altitudine Di Funzionamento 0...2000 m
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,5 cm
Confezione 1: larghezza 5,8 cm
Confezione 1: profondità 4,8 cm
Confezione 1: peso 205 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 318,28 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No