Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9L1H625 |
Schneider-Electric
 
A9L1H625 immagine - scope
A9L1H625
Limitatore di sovratensione con cartuccia inseribile, Acti9 iPRD1 25r, 3P+N, 25kA, tipo 1+2, con monitoraggio remoto
EAN CodeEAN Code: 
3606486808542
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma di prodotti Acti9
Nome Prodotto Acti9 iPRD1
Tipo Prodotto Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome Dispositivo iPRD1 25r
Applicazione Distribuzione
Norme Di Riferimento CEI 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
Certificazioni Prodotto CE
Marchi qualità VDE
Numero di poli 3P + N
Segnalazione remota Con
Tipo limitatore sovratensioni Rete distribuzione elettrica
Sistema di messa a terra TT
TN-S
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore Tipo 1 + 2
Tecn. limitatore sovratensioni MOV + GDT
Tensione nominale di impiego [Ue] 230/400 V CA a 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Modo differenziale: 25 kA (L/N)
Modo comune: 100 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current Modo differenziale: 65 kA L/N
Modo comune: 130 kA N/PE
Iimp corrente impulsiva Modo differenziale: 25 kA L/N 12,5 A s
Modo comune: 100 kA N/PE 50 A s
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc] Modo differenziale: 300 V L/N
Modo comune: 305 V N/PE
Livello protezione tensione [Up] Modo differenziale <1,5 kV L/N
Modo comune <1,5 kV N/PE
Sovratensione temporanea [Ut] 442 V L/N 120 min "tenuta"
1200 V N/PE 200 ms "tenuta"
Corrente susseguente 100 A N/PE
[Isccr] short-circuit current rating 50 kA
Tipo dispositivo di sezionamento Sconnessione fusibile gG 315 A
Segnalazione locale Operating state: bandiera (verde)
Memoria guasti: bandiera (rosso)
Tensione circuito di segnalazione 1 A/250 V CA
1 A/125 V CA
0.5 A/48 V CC
0.5 A/24 V CC
0.5 A/12 V CC
Sistema di montaggio Aggancio (guida DIN)
Passo 9 mm 16
Altezza 110,5 mm
Larghezza 144 mm
Profondità 86 mm
Peso Netto 1,074 kg
Quantità Per Confezione Set da 1
Colore Bianco (RAL 9003)
Materiale Termoplastica
Tempo di risposta < 100 ns L/N
< 100 ns N/PE
Sezione dei fili 0,25…1,5 mm² solido cavo per comando remoto
6…35 mm² rigido cordato cavo per power terminals
6…25 mm² flessibile cavo per power terminals
16…35 mm² rigido cordato cavo per terminale di terra
16…25 mm² flessibile cavo per terminale di terra
Lunghezza spelatura fili Comando remoto: 10 mm
Power terminals: 18 mm
Terminale di terra: 18 mm
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 4,5 Nm
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 with cartridges fitted and device wired
Grado Di Protezione Ik IK05
Umidità relativa 5…95 %
Altitudine Di Funzionamento 0...4000 m
Temperatura Ambiente -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,3 cm
Confezione 1: larghezza 12,6 cm
Confezione 1: profondità 17 cm
Confezione 1: peso 1,228 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 10,265 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 128
Confezione 3: altezza 750 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 176,24 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No