Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9L2F640 |
Schneider-Electric
 
A9L2F640 immagine - scope
A9L2F640
Limitatore di sovratensione con cartuccia inseribile, Acti9 iPRD F40r, 3P+N, 40 kA, tipo 2+3, con fusibile, con remoto
EAN CodeEAN Code: 
3606486808504
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma di prodotti Acti9
Nome Prodotto Acti9 iPRD
Tipo Prodotto Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome Dispositivo iPRD F40r
Applicazione Distribuzione
Norme Di Riferimento CEI 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
Certificazioni Prodotto CE
Numero di poli 3P + N
Segnalazione remota Con
Tipo limitatore sovratensioni Rete distribuzione elettrica
Sistema di messa a terra TT
TN-S
Provided equipment Fuse (integrato)
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore Tipo 2 + 3
Tecn. limitatore sovratensioni MOV + GDT
Tensione nominale di impiego [Ue] 230/400 V CA a 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Modo differenziale: 20 kA (L/N)
Modo comune: 40 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current Modo differenziale: 40 kA L/N
Modo comune: 65 kA N/PE
Tensione circuito aperto [Uoc] 6000 V modo differenziale L/N
6000 V modo comune N/PE
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc] Modo differenziale: 300 V L/N
Modo comune: 305 V N/PE
Livello protezione tensione [Up] Modo differenziale <1,5 kV L/N
Modo comune <1,5 kV N/PE
Sovratensione temporanea [Ut] 337 V L/N 5 s "tenuta"
1200 V N/PE 200 ms "tenuta"
442 V L/N 120 min "modalità safe mode"
Corrente susseguente 100 A modo comune N/PE
[Isccr] short-circuit current rating 25 kA
Segnalazione locale Operating state: bandiera (verde)
Memoria guasti: bandiera (rosso)
Tensione circuito di segnalazione 1 A/250 V CA
1 A/125 V CA
0.5 A/48 V CC
0.5 A/24 V CC
0.5 A/12 V CC
Sistema di montaggio Aggancio (guida DIN)
Passo 9 mm 8
Altezza 105 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 70 mm
Peso Netto 478 g
Quantità Per Confezione Set da 1
Colore Bianco (RAL 9003)
Materiale Termoplastica
Tempo di risposta < 25 ns L/N
< 100 ns N/PE
Sezione dei fili 0,25…1,5 mm² solido cavo per comando remoto
2,5…35 mm² rigido cordato cavo per power terminals
2,5…25 mm² flessibile cavo per power terminals
6…35 mm² rigido cordato cavo per terminale di terra
6…25 mm² flessibile cavo per terminale di terra
Lunghezza spelatura fili Comando remoto: 10 mm
Power terminals: 18 mm
Terminale di terra: 18 mm
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 4,5 Nm
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 with cartridges fitted and device wired
Grado Di Protezione Ik IK05
Umidità relativa 5…95 %
Altitudine Di Funzionamento 0...4000 m
Temperatura Ambiente -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,800 cm
Confezione 1: larghezza 11,900 cm
Confezione 1: profondità 13,800 cm
Confezione 1: peso 580,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,602 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No