Schneider-Electric
 
A9N21538 immagine - scope
A9N21538
iDPN - circuit breaker - iDPN - 1P + N - 20A - B curve
EAN Code EAN Code: 
3606480382215
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Clario
Gamma -
Nome prodotto -
Tipo prodotto Interruttore modulare
Nome dispositivo iDPN
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 1P + N
Numero di poli protetti 1
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 20 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva B
Potere di interruzione 4500 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 230 V CA 50/60 Hz tra fase e neutro
Limite di sgancio magnetico 3...5 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 4500 A 100 % Icn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60898-1
Classe di limitazione 3 conforme a CEI EN 60898-1
Tensione nominale di isolamento [ui] 400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV conforme a IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Passo 9 mm 2
Altezza 81 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 78 mm
Peso prodotto 115 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 20000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Dispositivo a lucchetto
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia a valle0,33…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia a valle0,75…16 mm² rigido
Morsetti a gabbia a monte0,33…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia a monte0,75…16 mm² rigido
Lunghezza spelatura fili 13 mm
Coppia di serraggio 2 Nm
Protezione differenziale Blocco separato
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 60898-1
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 2000 m
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,3 cm
Confezione 1: larghezza 2 cm
Confezione 1: profondità 9 cm
Confezione 1: peso 115 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months