Schneider-Electric
 
A9N21762 immagine - scope
A9N21762
Clario - earth leakage add-on block - Vigi DPNc - 3P + N - 40A - 300mA
EAN Code EAN Code: 
3606480410765
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma -
Tipo prodotto Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo Vigi DPNc
Numero di poli 3P + N
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 40 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 300 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A
Norme di riferimento CEI EN 61009-1
CEI EN 61009-2-1
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Ingresso gruppo
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 400 V CA 50 Hz da fase a fase
Tecnologia di sgancio corrente residua Indipendente dalla tensione
Tensione nominale di isolamento [ui] 440 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV conforme a CEI EN 61009-1
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico Tramite viti
Passo 9 mm 6
Altezza 82 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 70 mm
Peso prodotto 210 g
Colore Bianco
Connessioni - morsetti Cavo a monte0,75…16 mm² rigido
Cavo a monte0,33…10 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 13 mm
Coppia di serraggio 2 Nm
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a CEI EN 61009-1
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 2000 m
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,2 cm
Confezione 1: larghezza 10,2 cm
Confezione 1: profondità 13 cm
Confezione 1: peso 221 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months