Posizione dispositivo nel sistema
|
Ingresso gruppo
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61008-1
230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61008-2-1
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
Elettromeccanico
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 61008-1
|
Corrente di picco
|
3000 A
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Lato superiore: Clario
|
Passo di collegamento
|
18 mm tra fase e fase
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
76 mm
|
Profondità di incasso
|
76 mm
|
Peso prodotto
|
205 g
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1…16 mm² rigido
Morsetti a gabbia1…10 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
13 mm
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm
|