|
|
|
A9N26924
Contatto aperto-chiuso OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 12, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Contatto aperto/chiuso
|
Nome dispositivo
|
OF
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Corrente nominale [In]
|
AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...415 V CA 50/60 Hz
24...130 V CC
|
Passo 9 mm
|
1
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore: SI
|
Altezza
|
85,3 mm
|
Larghezza
|
9 mm
|
Profondità
|
73,5 mm
|
Peso prodotto
|
30 g
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² - flessibile
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,5…2,5 mm² - rigido
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² - Flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aEN/IEC 60947-5-1
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura ambiente
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
37 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,7 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
501 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
108
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,088 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|