Schneider-Electric
 
A9N26929 immagine - scope
A9N26929
Contatti OF+OF/SD per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC
EAN Code EAN Code: 
3606480382949
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Tipo prodotto Doppio contatto aperto/chiuso o sganciato
Nome dispositivo OF e OF o OF e SD
Composizione contatti segnale 2 A/C
Corrente nominale [In] DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz
AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz
Passo 9 mm 1
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
Caratteristiche tecniche
Installazione Fisso
Supporto di montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione No
Altezza 90 mm
Larghezza 9 mm
Profondità 73,5 mm
Peso prodotto 38 g
Colore Bianco
Connessioni - morsetti Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 1,5 mm² - flessibile
Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 1 cavi 0,5…2,5 mm² - rigido
Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 1,5 mm² - Flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 9 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme aEN/IEC 60947-5-1
Grado di inquinamento 3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente -25…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,2 cm
Confezione 1: larghezza 8 cm
Confezione 1: profondità 9,2 cm
Confezione 1: peso 46 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 8,7 cm
Confezione 2: larghezza 10 cm
Confezione 2: profondità 26,5 cm
Confezione 2: peso 609 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 108
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 5,94 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months