Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9N26960 |
Schneider-Electric
 
A9N26960 immagine - scope
A9N26960
Sganciatore minima tensione MN 220/240Vca per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC
EAN CodeEAN Code: 
3606480382994
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Tipo Prodotto Bobina di min tensione
Nome Dispositivo MN
Tensione di comando [Uc] 220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo Standard
Passo 9 mm 2
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma Acti9 -
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 -
Acti9 C40
Acti9 -
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti9 DPN
Segnalazione locale Indicatore azione
Installazione Fisso
Supporto Di Montaggio Guida DIN simmetrica 35 mm
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore: SI
Altezza 82,5 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 73,5 mm
Peso Netto 66 g
Colore Bianco
Connessioni - morsetti Morsetto a pinza - 1 cavi 2,5 mm² - flessibile
Morsetto a pinza - 1 cavi 2,5 mm² - rigido
Morsetto a pinza - 2 cavi 1,5 mm² - flessibile
Morsetto a pinza - 2 cavi 1,5 mm² - rigido
Lunghezza spelatura fili 9 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Codice compatibilità MN
Ambiente
Norme Di Riferimento EN/IEC 60947-1
Certificazioni Prodotto KEMA
ASTA
LCIE
ASEFA
Tropicalizzazione 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente -25…50 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 7,500 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 75,600 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 8,500 cm
Confezione 2: larghezza 10,000 cm
Confezione 2: profondità 26,500 cm
Confezione 2: peso 663,200 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 72
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 6,368 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 4e946b1f-2894-4149-b93b-de83881bcfbd
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months