|
|
|
A9N27062
N° 1 pz intercalare completamento 1 passo profilo C40/C120
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Distanziale
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iCT
Acti9 Acti9 iSW
Acti9 Acti9 iTL
Acti9 Acti9 C120
Acti9 Acti9 DPN Vigi
Acti9 Acti 9 DPN
Acti9 Acti9 C60H-DC
Acti9 Acti9 C60PV-DC
Acti9 Acti9 C60NA-DC
Acti9 Acti9 ID
Acti9 Acti9 DT60
Acti9 Acti9 SW60-DC
Acti9 Acti9 C120NA-DC
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida
|
Passo 9 mm
|
1
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
9 mm
|
Profondità
|
62 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
14,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
8,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,200 cm
|
Confezione 2: peso
|
299,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
432
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,168 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
E7e0ba1e-fcc9-44fd-8d11-83af07c7f1d0
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Garanzia contrattuale
|
|