Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Limite di sgancio magnetico
|
5...10 x In conforme a CEI EN 60898-1
8 x In +/- 20 % conforme a EN/IEC 60947-2
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
6000 A 100 % Icn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60898-1
7,5 kA 75 % Icn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a CEI EN 60898-1
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
400 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
74 mm
|
Peso prodotto
|
120 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…16 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm per parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Prestazioni contenuto alogeno
|
Prodotto privo di alogeni
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
9
|