|
|
|
A9P64640
Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC40N, 1P+N, 40A, D curve, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iC40
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
iC40N
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
1P + N
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
40 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
D
|
Potere di interruzione
|
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 230 V CA 50/60 Hz
6000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230 V CA 50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Marchi qualità
|
AENOR
OVE
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Limite di sgancio magnetico
|
10...14 x In conforme a CEI EN 60898-1
12 x In +/- 20 % conforme a EN/IEC 60947-2
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
6000 A 100 % Icn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60898-1
5 kA 50 % Icn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
400 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
74 mm
|
Peso prodotto
|
120 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…16 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm per parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
BV
RINA
DNV
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN/IEC 60947-2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
2000 m
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
122,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,600 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
21,900 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,516 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Prestazioni contenuto alogeno
|
Prodotto privo di alogeni
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
32
|
|
|