Schneider-Electric
 
A9R24491 immagine - scope
A9R24491
Interruttore differenziale iID 4P 100A 300mA Tipo A
EAN Code EAN Code: 
3606480374630
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iID
Tipo prodotto Interruttore differenziale puro
Nome dispositivo iID
Numero di poli 4P
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 100 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 300 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 380...415 V CA 50/60 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua Indipendente dalla tensione
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 1500 A
Im 1500 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionale 10 kA
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV
Corrente di picco 250 A
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Passo 9 mm 8
Altezza 91 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 73,5 mm
Peso netto 0,37 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica AC-1: 10000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Dispositivo a lucchetto
Connessioni - morsetti Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…35 mm² rigido
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…25 mm² Flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 3,5 Nm parte superiore o inferiore
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 61008-1
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61008-1
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,5 cm
Confezione 1: larghezza 7,8 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 364,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 27
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 10,285 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 6cb0708f-a1ac-4da2-b46f-e46ba9165efa
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 117
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months