|
|
|
A9R25491
Interruttore differenziale iID 4P 100A 300mA [s] Tipo A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iID
|
Tipo prodotto
|
Interruttore differenziale puro
|
Nome dispositivo
|
iID
|
Numero di poli
|
4P
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [in]
|
100 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Sensibilità differenziale
|
300 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Selettivo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
Indipendente dalla tensione
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
10 kA
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
6 kV
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
91 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
73,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,37 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-1: 10000 cicli
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…35 mm² Rigido
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…25 mm² Flessibile
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…25 mm² Flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm per parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 61008-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a CEI EN 61008-1
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
363,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,218 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|