Schneider-Electric
 
A9S65440 immagine - scope
A9S65440
Interruttore sezionatore iSW 4P 40A
EAN Code EAN Code: 
3606480531071
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iSW
Tipo prodotto Interruttore di manvovra-sezionatore
Nome dispositivo iSW
Applicazione Isolation
Controllo
Numero di poli 4P
Categoria di utilizzazione AC-22A
Attitudine al sezionamento Si
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie] 40 A a 415 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 415 V CA 50/60 Hz
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 5 kA interruttore-sezionatore singolo
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 1260 A
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Segnalazione posizione contatti Si
Installazione Fisso
Supporto di montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: SI
Passo 9 mm 8
Altezza 85 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 73 mm
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 15000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 50 mm² - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - flessibile
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili 14 mm
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-3
EN 60947-3
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 3
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,500 cm
Confezione 1: larghezza 7,000 cm
Confezione 1: profondità 9,300 cm
Confezione 1: peso 336,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 3
Confezione 2: altezza 2,780 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 20,000 cm
Confezione 2: peso 1,048 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 33
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 11,964 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 31
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months