Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9X21096 |
Schneider-Electric
 
A9X21096 immagine - scope
A9X21096
Confezione 12 copridenti per pettine iC40
EAN CodeEAN Code: 
3606489443580
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo Prodotto Copridenti per pettini
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di isolamento
Quantità Per Confezione Set da 12
Caratteristiche tecniche
Altezza 35 mm
Larghezza 180 mm
Profondità 120 mm
Peso Netto 60 g
Colore Giallo
Compatibilità Gamma Acti9 pettine di distribuzione
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,500 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 16,500 cm
Confezione 1: peso 66,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,480 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP E7e0ba1e-fcc9-44fd-8d11-83af07c7f1d0
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Prodotto privo di alogeni
Ritiro No