|
|
|
A9XPC648
comb busbar, Acti9, 1L+N, 9 mm pitch, 48 modules, 80 A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Pettine di distribuzione
|
Installazione
|
Orizzontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Descrizione linee
|
"1L + N"
|
Length in 18 mm modules
|
48
|
Caratteristiche tecniche
Numero di denti
|
48 ways N + 1 L
|
Configurazione poli per 1 via
|
1 "1P + N"
|
Passo di collegamento
|
9 mm tra fase e neutro
|
Tipo di connettore
|
Dente
|
Distanza fra i denti
|
18 mm
|
Marcatura
|
N L
|
Isolamento
|
Isolato
|
Device presentation
|
Tagliabile
|
Attrezzature fornite
|
Terminali
Copridenti
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
80 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA fase/neutro
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V CA conforme a IEC 61439-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Posizione montaggio
|
Parte superiore su morsetti a gabbia
|
Passo 9 mm
|
96
|
Altezza
|
29 mm
|
Larghezza
|
862 mm
|
Profondità
|
16 mm
|
Peso prodotto
|
334 g
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 C40
Acti9 Acti9 C40 Vigi
Acti9 -
Acti9 -
Acti9 Acti9 IDc
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN/IEC 60439-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 con terminali e copridenti
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
86,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
328,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
91,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,085 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
52,700 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità