|
|
|
A9XPC712
Pettine iC40 3P+N 12 moduli
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Pettine di distribuzione
|
Installazione
|
Orizzontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Descrizione linee
|
3L + N
|
Length in 18 mm modules
|
12
|
Caratteristiche tecniche
Numero di denti
|
4 N + 3 L (bilanciato)
|
Configurazione poli per 1 via
|
1 3P + N
1 3P
3 "1P + N"
|
Passo di collegamento
|
9 mm tra fase e neutro
18 mm tra fase e fase
|
Tipo di connettore
|
Dente
|
Distanza fra i denti
|
54 mm
|
Marcatura
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolamento
|
Isolato
|
Device presentation
|
Tagliabile
|
Attrezzature fornite
|
Terminali
Copridenti
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
80 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA fase/neutro
400 V CA fase/fase
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V CA conforme a IEC 61439-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Posizione montaggio
|
Parte superiore su morsetti a gabbia
|
Passo 9 mm
|
24
|
Altezza
|
32 mm
|
Larghezza
|
218 mm
|
Profondità
|
28 mm
|
Peso prodotto
|
150 g
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 C40
Acti9 Acti9 C40 Vigi
Acti9 -
Acti9 -
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60439-1
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN/IEC 60439-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 con terminali e copridenti
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
148,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
31,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,862 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
600
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
107,500 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
|
|