|
|
|
A9XPC848
Comb busbar, Acti9 iC40, 3P+N, 48 modules, Hybrid, Top, Left
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Pettine di distribuzione
|
Installazione
|
Orizzontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Descrizione linee
|
3L + N
|
Length in 18 mm modules
|
48
|
Caratteristiche tecniche
Numero di denti
|
4 N + 3 L
|
Configurazione poli per 1 via
|
1 3P + N
|
Passo di collegamento
|
9 mm tra fase e neutro
18 mm tra fase e fase
|
Tipo di connettore
|
Dente
|
Distanza fra i denti
|
54 mm
|
Isolamento
|
Isolato
|
Device presentation
|
Tagliabile
|
Attrezzature fornite
|
2 end piece
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
80 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz fase/neutro
400 V CA 50/60 Hz fase/fase
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V CA conforme a IEC 61439-1
|
Posizione montaggio
|
Parte superiore su morsetti a gabbia
|
Passo 9 mm
|
96
|
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
860 mm
|
Profondità
|
27 mm
|
Peso prodotto
|
685 g
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iC40
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
86 cm
|
Confezione 1: peso
|
690 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
53 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
74 cm
|
Confezione 2: profondità
|
87 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,65 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
135
|
Confezione 3: altezza
|
60 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
105,15 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità