Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
Ingresso gruppo
|
Frequenza di rete
|
"50 Hz"
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V "CA" "50 Hz"
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
10 kA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
Indicazione ON/OFF
|
Modalità di montaggio
|
Aggancio
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN
|
Passi 9 mm
|
8
|
Altezza
|
88 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
79 mm
|
Peso prodotto
|
350 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
15000 cicli
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
|
Connessioni - morsetti
|
Double terminal lato anteriore1…35 mm² rigido
Double terminal lato anteriore1…25 mm² flessibile
Double terminal lato anteriore1…25 mm² flessibile con ghiera
Double terminal parte posteriore1…25 mm² rigido
Double terminal parte posteriore1…16 mm² flessibile
Double terminal parte posteriore1…16 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm per parte superiore o inferiore connessione
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Norme di riferimento
|
IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-2-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
KC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 60529
IP40 (contenitore modulare) conforme a IEC 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK05
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Tenuta a impulso 8/20 µs, 3 kA conforme a EN/IEC 61008-1
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|