|
|
|
A9Z51425
Residual current circuit breaker (RCCB), Acti9 iID, 4P, 25A, B-EV (Electric Vehicle) type, 30mA, double terminal
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iID
|
Tipo prodotto
|
"Interruttore differenziale puro"
|
Nome dispositivo
|
iID
|
Applicazione
|
Stazione di ricarica EV
|
Numero di poli
|
4P
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
25 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Sensibilità differenziale
|
30 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo B
|
Marchi qualità
|
VDE
NF
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
Ingresso gruppo
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
400 V CA 50 Hz
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
10 kA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
88 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
79 mm
|
Peso prodotto
|
415 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
15000 cicli
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
|
Connessioni - morsetti
|
Double terminal lato anteriore1…35 mm² rigido
Double terminal lato anteriore1…25 mm² flessibile
Double terminal lato anteriore1…25 mm² flessibile con ghiera
Double terminal parte posteriore1…25 mm² rigido
Double terminal parte posteriore1…16 mm² flessibile
Double terminal parte posteriore1…16 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-2-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
KC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK05
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Tenuta a impulso 8/20 µs, 3 kA conforme a CEI EN 61008-1
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
449,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,588 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|