|
|
|
ABWRM204M02
Enclosure, Pragma Multi, (W) 550mm x (H) 650mm x (D) 160mm, 1 field of 4 rows + 1 multimedia field, with ventilated door
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Nome prodotto
|
Pragma Multi
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Modello pulsantiera
|
Contenitore modulare
Multimedia enclosure
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
LexCom Home FIX DIN guida DIN
LexCom Home FIX BOX fissaggio
LexCom Home FIX SCREW accessorio vite di fissaggio
LexCom Home FIX CABLE blocco cavi
|
Enclosure material
|
Sheet steel plastic coated, RAL 9016
|
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Number of fields
|
2
|
Number of rows
|
4
|
Composizione dispositivo
|
Custodia
Porta
Feritoie di ventilazione per porta
Plastica inserto per porta
Guida DIN 4
Piastra di montaggio 1
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Lato apertura porta
|
Destra o sinistra
|
Tipo di chiusura
|
Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (da ordinare separatamente)
|
Entrata cavo
|
Con fori
|
Corrente nominale [In]
|
250 A
|
Tensione nominale
|
400 V CA 50 Hz
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II
|
Larghezza
|
550 mm
|
Altezza
|
650 mm
|
Profondità
|
160 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Norme di riferimento
|
EN 62208
DIN VDE 0603 part 1
|
Marchi qualità
|
VDE
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
56,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
67,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
13,000 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
126,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
196,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
|
|